Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piabs piCOBOT® lyfter olika objekt

När cobotarna marscherar in på marknaden...

Datum 2018-12-10

så hänger Piab med. piCOBOT®, ett smart plug-and-play-verktyg för cobotarmar, utrustat med Piabs egenutvecklade vakuumteknik, har designats för att möta framtiden. 

Cobotar, eller samarbetande robotar, blir en allt vanligare syn på allt fler arbetsplatser. Coboten uppfanns 1996 av två professorer vid Northwestern University i USA, och är den senaste generationen av robotsystem som kan interagera fysiskt med människor på samma arbetsplats. Konventionella robotar är konstruerade för att fungera självständigt, ofta bakom säkerhetsavspärrningar eller i burar för att inte oavsiktligt skada mänsklig personal. Cobotar däremot har utrustats med sensorer och visionteknik som innebär att de säkert kan arbeta sida vid sida med människor.

Cobotar är dessutom lätta, flexibla och mobila för att kunna flyttas runt i fabriker eller tillverkningsenheter. De är enkla att programmera om så att de kan användas där de behövs för tillfället. Priserna sjunker stadigt och cobotar blir allt populärare. De är på väg att bli en välbekant inslag i många industrimiljöer där de hanteras eller styrs av personal som inte behöver vara robotspecialister. Därför är det knappast förvånande att marknadsanalytikerna förutspår en explosionsartad tillväxt inom detta segment på robotmarknaden.

piCOBOT® kliver in på scenen

Piab ger sig in på denna marknad med sin specifika vakuumteknik och filosofin att erbjuda kunderna generiska, energieffektiva, flexibla och användarvänliga automationsverktyg. piCOBOT® är designad för att kunna monteras på nästan vilken cobotarm som helst, och är utrustad med vakuumejektorn piCOMPACT® samt justerbara och flexibla gripdon som kan förses med en mängd olika typer av sugkoppar. 

”piCOBOT® är ett genuint plug-and-play-verktyg som även kan hanteras av ovana användare. Vi har valt ut funktioner som möjliggör energioptimerad och säker drift”, säger Josef Karbassi, Vice President för Piabs Automation Division.

En certifierad medarbetare

Piabs piCOBOT® är certifierad av Universal Robots, en av pionjärerna inom cobotutveckling, och är designad för att fungera som en flexibel produktionsmedarbetare i förpacknings- eller monteringslinjer. Den är anpassningsbar, kraftfull och lätt, och erbjuder ett idealiskt ”extra par händer”.

Griparmarna är 97–142 mm och kan vinklas +/-15 grader, vilket ger utmärkt räckvidd. På gripdonen monteras Piabs sugkoppar som fungerar som cobotens händer.

Pekfingerfunktion

”När piCOBOT® konfigureras med en integrerad tryckpinne kan den till exempel fungera som pekfinger och trycka på en knapp eller öppna en säkerhetsventil eller låsmekanism”, förklarar Josef Karbassi.

När pekfingerfunktionen inte längre behövs går det snabbt att anpassa piCOBOT® för lite tyngre uppgifter, till exempel att greppa och paketera påsar, eller lyfta, flytta och stapla kartonger. Det är just sådana arbetsuppgifter som Piabs COAX® vakuumejektorteknologi är perfekt lämpad för.

Känsliga tillvalsalternativ

piCOBOT® kan utrustas med antingen en eller två sugkoppar beroende på vilken uppgift som ska utföras. En särskild avkänningsventil garanterar säker drift oavsett vilka av alternativen som används och gör det möjligt för operatören att växla mellan de båda lägena (enkel eller dubbel objektplockning), och att enkelt anpassa griparen vid behov.

piCOBOT® finns som utvecklingspaket och består av en vakuumpumpenhet, en gripdonsenhet och två sugkoppar.

”Till piCOBOT®-standardsatsen har vi valt ut fyra olika uppsättningar sugkoppar som vi tror är lämpliga för en mängd olika uppgifter. Våra kunder kommer också att kunna välja fritt från vårt omfattande sortiment av sugkoppar för att skräddarsy piCOBOT® efter sina egna specifika applikationer”, säger Josef Karbassi.

Kompakt format

piCOBOT® har designats med omsorg för att ta så lite plats som möjligt. Det kompakta formatet gör att den kan användas i snäva utrymmen, och den ryms i smala korridorer och trånga hörn. Låg bygghöjd (69 mm) är en annan egenskap som lär tilltala många små företag med begränsat utrymme.

”Dessutom har vi sett till att göra piCOBOT® mycket lätt (510 g för piCOBOT® och 210 g för griparen), betydligt lättare än andra liknande cobotutrustningar som erbjuds av våra konkurrenter”, lovar Josef Karbassi.

Maximal nyttolast

Den låga vikten hos piCOBOT® innebär ett minimalt viktpåslag, vilket ger coboten maximal nyttolastkapacitet. piCOBOT® är kraftfull och stark för sin storlek, och kan lyfta föremål som väger upp till 7 kg.

Högre produktivitet

När det gäller produktivitet är kombinationen människa-robot svårslagen. Forskare som studerat interaktionen mellan människor och maskiner hos den tyska biltillverkaren BMW fastslog nyligen att sådana grupper är cirka 85 procent produktivare än grupper med enbart människor eller enbart robotar. Cobotar är säkra nog att släppas ut från de traditionella robotburarna och kan verkligen leva upp till det löftet. Designen med mjuka linjer minimerar risken för skador på grund av kollisioner och innebär att cobotar kan arbeta i nära kontakt med sina mänskliga kollegor.

piCOBOT® har utvecklats för att hjälpa cobotar att samarbeta säkert med människor i många olika branscher och höja produktiviteten.

”piCOBOT® är redo att börja samarbeta med såväl din mänskliga personal som dina cobotar”, säger Josef Karbassi.

 

 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss