När du valt din industri kommer vi att lyfta fram innehåll och nyheter som matchar dina intressen för att ge dig en bättre användarupplevelse på vår webbplats.
Glömt ditt lösenord?
Don't have an account?
Datum 2013-11-19
Automatisk inställning är exempel på decentraliserade beslut som utgör grunden för industri 4.0. Det är ett område där Piab har jobbat hårt för att introducera ny utrustning för smart produktion.
Möjligheten att använda exakta förinställda inställningar gör det även möjligt att göra realtidsjusteringar av enskilda eller flera inställningar utan att hela systemet behöver återställas.
Simuleringar är avsedda att öka effektiviteten hos t.ex. vakuumpumpar. Uppskattningar visar att en pump som är 5 till 20 procent effektivare leder till en produktivitetsökning på upp till 10 procent.
Uppskattningar visar att det är möjligt att minska antalet oplanerade och/eller planerade stopp med mellan 1 och 20 procent. Detta innebär en avsevärd produktivitetsförbättring.
Användning av IO-Link är nyckeln eftersom den garanterar interoperabilitet mellan olika enheter, oavsett vilken teknisk standard som används i systemet generellt.
IO-Link fungerar som en plattform för integrerad kommunikation och sensorer, vilket ger en viktig informationstransparens. Att göra utrustningen tillgänglig med IO-Link kan betraktas som en strävan efter både interoperabilitet och informationstransparens.
I stora vakuumsystem finns det funktioner som kan bidra till att sänka luftförbrukningen med upp till 90 procent under varje cykel.
Skapa ditt personliga konto för att få tillgång till allt innehåll: