Feedback

Choose your language

Close

Övergångsmodul för tablettpress

Vakuumtransportörsmoduler för tablettpress

Datum 2014-09-29

Övergångsmoduler lämpade för tablettpress som ofta används av läkemedelsindustrin för att pressa pulver till tabletter av samma storlek och vikt. Genom en signal från tablettpressens styrsystem fyller Piabs vakuumtransportör upp med pulver till nivågivaren på övergångsmodulen och in i tablettpressen. När nivån har uppnåtts aktiverar Piab-givaren, transportören slutar fylla och processen upprepas igen. 

Användarfördelar 

  • Passar direkt på tablettpress med Mueller, S/D 170 gränssnitt eller Ø165.8 mm eller Ø244 mm gränssnitt.
  • Överenstämmer med FDA, 0.5 µm filter håller pulvret i transportören eller systemet och luftar mellan Piab vakuumtransportör och tablettpressen.
  • Kapacitiv nivågivare förhindrar överfyllning och produktionsbortfall.

 

 

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss