Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Sugrör

Utökat sortiment av sugrör för vakuumtransport

Datum 2014-11-03

Sugrören används för att underlätta att plocka upp pulver och granulat från tunnor, fat, säckar och kärl. Sugrören är utrustade med en kulventil för justering av transportluften och en böjd ståltråd vid matningspunkten för att förhindra att säckar dras in i ledningen.

Vid denna lansering utökas sortimentet med storlekarna D=38, 63 och 76 mm. Sedan tidigare finns D=32 och 50 mm.

Användarfördelar

  • Låg vikt för enkel användning och SS316-material säkerställer hygienisk drift.
  • Maximerar mängden av produkten som plockas upp, vilket eliminerar produktmängden som lämnas kvar.
  • Justerbart luftintag förhindrar blockering i ledningen och säkerställer därför ett jämnt flöde av produkten .

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss