Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Datum 2015-09-21
Nytt tillskott i piCOMPACT®-familjen – piCOMPACT®23.
Vi är stolta över att få presentera de första vakuumpumparna med integrerade kontroller. Enheterna är en del av piCOMPACT®23-plattformen – en ny och större medlem i piCOMPACT®-familjen.
Ejektorerna drivs av våra senaste flerstegs COAX®-cartridge – SX12 och SX42 – med stor flödeskapacitet i kombination med bra vakuumnivå och hög tillförlitlighet, även i dammiga och fuktiga miljöer.
Med både SX12 och SX42 är piCOMPACT®23-familjen komplett när det gäller vakuumprestanda. Kapacitetsspannet omfattar enstegsejektorer från 1,2 mm till 3,0 mm, som ger upp till 50 % lägre energiförbrukning. Vi lanserar även en ljuddämpare för SX42 (krävs för alla piCOMPACT®23 med SX42).
Utöver storleken har piCOMPACT®23-plattformen samma utformning som den mer kompakta piCOMPACT®10X, med maximal konfigurationsflexibilitet för kunden. Den flexibla konstruktionen är en av de största fördelarna när vår vakuumenhet jämförs med liknande enheter från andra tillverkare.
Fristående piCOMPACT®23 har i stort sett samma funktioner som den mindre piCOMPACT®10X, men är anpassad för situationer där det krävs mer flöde eller större vakuumsystem.
piCOMPACT® är en serie av ejektorer med integrerade kontroller, vilket innebär att de är s.k. allt-i-ett-ejektorer. Eftersom plattformen är stapelbar finns det möjlighet att montera flera enheter i samma hållare och använda gemensamma trycklufts- och elanslutningar. Vårt främsta fokus under utvecklingen har varit de mest väsentliga egenskaperna för den här typen av pumpar, dvs. tillförlitlighet och hastighet. Vi ville också införa ett antal nya, attraktiva funktioner. Ovanstående, i kombination med COAX® – vår avancerade vakuummotor – har gett en fullständigt oöverträffad produkt. COAX®-ejektorerna arbetar med lågt matartryck och nyttjar tryckluften maximalt, så att energiförbrukningen minimeras samtidigt som produktiviteten och tillförlitligheten ökar.
Den intelligenta energisparfunktionen (ES) stänger av tryckluftsförbrukningen när den angivna vakuumnivån uppnås. Energisparfunktionen innefattar ACM (Automatic Condition Monitoring, automatisk lägesövervakning), som förhindrar situationer där vakuumpumpen stängs av och startas flera gånger i följd, i händelse av läckage. ACM känner automatiskt av om energisparfunktionen måste aktiveras, och har även en läckagevarningssignal som kan användas för att kontrollera när det är dags att byta ut slitna sugkoppar. Inbyggda, dammtåliga och snabbväxlande ventiler för avstängning och friblåsning gör piCOMPACT®-systemet komplett och säkerställer tillförlitlighet, lång drifttid och maximal produktivitet.
Vakuumejektorerna i piCOMPACT®-serien finns i ett stort urval för att passa många olika system, även där det krävs mycket lågt drivtryck eller extra djupa vakuumnivåer. Våra kompakta ejektorer kan enkelt, utan modifiering, integreras i befintliga produktionslinjer och de kan snabbt konfigureras för dina produktionsbehov.
Produkterna i piCOMPACT®-serien är perfekta för robothanteringssystem. Exempelvis lämpar sig piCOMPACT®10X för ”pick-and-place” av små komponenter (vanligt inom elektronik, halvledarkomponenter, förpackning och plastindustrin). För medelstora eller stora robotsystem är piCOMPACT®23 ett bra alternativ, exempelvis för palletering, förflyttning av material mellan skivpressar och lastning/avlastning av olika typer av skivor.
Vår övertygelse är att många kunder har mycket att vinna på att använda vårt modulbaserade koncept. Det kan enkelt anpassas för unika behov. Ingen annan pump på marknaden är lika mångsidig som nya piCOMPACT®23.
Utförlig teknisk information och ett omfattande marknadsföringsmaterial finns:
Var vänlig kontakta din distributör om du har några frågor.