Feedback

Välj ditt språk

Stäng

vakuumtransportören piFLOW®fc

Piab lanserar mellanstora vakuumtransportören piFLOW®fc

Datum 2020-03-02

Choklad, kakor, chips, kaffe och även vissa kemikalier – vakuumtransportören piFLOW®fc hanterar allt. 

Piabs nya piFLOW®fc är en högkvalitativ vakuumtransportör som lämpar sig utmärkt för vakuumtransport av livsmedel, men den klarar också kemikalier som inte kräver användning av syrafast rostfritt stål.

piFLOW®fc har samma design som transportörerna piFLOW®p och piFLOW®t, men den är konstruerad med elektropolerat rostfritt stål (ASTM 304) istället för syrabeständigt stål (ASTM 316L). Transportören passar tillverkare av exempelvis konfektyr och bakvaror, snacks, te och kaffe, foder för djur, kosttillskott, rengöringsmedel och batterier.

Precis som Piabs övriga transportörer är piFLOW®fc ett helt slutet system. Det kan därför transportera giftiga och allergiframkallande pulver utan risk för att personal eller omgivning exponeras för farliga ämnen.

Piabs unika COAX®-teknologi finns i alla piFLOW®-transportörer och säkerställer att vakuum skapas på ett så energi- och kostnadseffektivt sätt som möjligt och endast används när pumpen är igång. Automatisk filterrengöring och en allmänt hygienisk design innebär att piFLOW®fc är lätt att rengöra och kräver minimalt underhåll. Transportören uppfyller kraven för materialkontakt enligt FDA, EG-förordning nr 1935/2004 och EG-förordning nr 10/2011.

piFLOW®fc kan hantera mellan 3 och 33 liter per transportcykel, upp till 8 ton per timme, och erbjuder hög kapacitet med litet fotavtryck.

 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss