Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piFLOW® med WIP

Piab introducerar WIP-funktion i piFLOW®p-transportörer: Funktionell ansiktslyftning av livsmedels- och läkemedelsfavoriten

Datum 2017-06-22

Ge ditt transportsystem ett lyft! WIP-sprutmunstycken (Wet-In-Place) finns nu för eftermontering i befintliga piFLOW®p-system eller som tillval till nya system med de populära livsmedels- och läkemedelstransportörerna. Här får du lära dig mer om WIP och andra tillvalsfunktioner. 

Piabs piFLOW®p-vakuumtransportörer lär bli ett ännu mer populärt val bland livsmedels- och läkemedelstillverkare med lanseringen av WIP-sprutmunstycken som ger personalen en bättre arbetsmiljö. Tack vare möjligheten att lägga till WIP-funktionalitet i de vakuumbaserade transportörssystemen för livsmedels- och läkemedelsmaterial kan tillverkarna efterleva även de strängaste hälso- och säkerhetskraven.  

Fuktning av kvarlämnade rester

Vattnet som sprutas av WIP-munstyckena fuktar allt damm från mat eller farmaceutiskt material som ligger kvar i transportörerna. Det förhindrar att dammet flyger runt i luften där det kan andas in av personalen i samband med underhåll och rengöring. Genom att sprutmunstyckena fuktar potentiellt skadligt kvarvarande material innan utrustningen öppnas för rengöring, säkerställer man att dammet ligger kvar tills det kan avlägsnas på ett säkert sätt.

Upp till tre WIP-moduler kan monteras på varje transportör för maximal prestanda och täckning, och för att säkerställa att så mycket material som möjligt fångas upp så snabbt som möjligt.

Lätt att eftermontera

För att hjälpa kunderna att uppnå optimal WIP-prestanda för specifika applikationer, erbjuds två WIP-modulpositioner, en strax nedanför transportörens mittdel och en under transportörens bottenventil, utöver standardläget längst upp på transportören. Inloppsventiler finns som tillval och kan också monteras på dessa ställen.

Den konfigurerbara konstruktionen av piFLOW®p-transportörerna underlättar dessutom eftermontering av WIP-enheter i befintliga transportörssystem. Det ger tillverkare flexibilitet att uppgradera eller byta livsmedels- eller läkemedelsproduktionslinjer och samtidigt garantera bästa möjliga arbetsförhållanden i sina anläggningar. 

P står för premium

piFLOW®p-serien med vakuumtransportörer är Piabs premiumtransportörer. Med över 30 års erfarenhet av pulver- och granulatöverföring via vakuumtransport erbjuds beprövade transportörslösningar för många olika tillämpningar. Piabs transportörer finns i olika storlekar och kvaliteter och klarar partikelstorlekar från 0,5 mikron. Premiumsystemet piFLOW®p kan hantera transportavstånd på upp till 50 meter.

piFLOW®p-transportörerna bygger på ett modulsystem med olika delar och komponenter, de är lätta att skräddarsy för olika krav och de riktar sig till de mest krävande användarna, exempelvis aktörer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. De är också ett bra val när det krävs hög genomströmning med litet fotavtryck. Transportörerna erbjuder ett mycket brett kapacitetsområde – från 0,5 ton per timme till 14 ton per timme.

Enkelt utbytbara ultrafina filter

Den konfigurerbara och modulära designen erbjuder inte bara flexibilitet, utan innebär också att transportörssystemen är enkla att rengöra och underhålla. Alla filter är lätta att rengöra eller byta ut, och är av högsta standard.

Piabs ULPA-filter (Ultra Low Penetration Air, klass U15-17) ger större filtrering än HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air), och erbjuds som standardtillbehör för piFLOW®p.

Designad för COAX®

Piabs piFLOW®p-transportörer har konstruerats speciellt för att användas tillsammans med våra vakuumpumpar. Flerstegsejektorerna är baserade på den patenterade COAX®-teknologin och drivs av tryckluft som pressas genom flera munstycken så att ett vakuum byggs upp. Teknologin är kompakt och lätt, vilket gör att små ejektorcartridge kan monteras alldeles i närheten av där vakuumet behövs i ett energieffektivt, decentraliserat system med högt initialflöde. 

För kunder med begränsad tillgång till tryckluft finns ett komplett utbud av elektromekaniska lamellvakuumpumpar.

Ny styrenhet som tillval

En nyligen introducerad styrenhet som tillval erbjuder också enklare implementering av ytterligare kontrollfunktioner. Styrenheten har en användarvänlig pekskärm där användarna väljer inställningar för funktioner som tömnings- och sugningstider, fluidisering, med mera.

Den mikrodatorbaserade elektriska styrenheten kan anslutas till ett programmerbart logiskt styrsystem (PLC) som används för att styra kundens hela tillverkningsprocess. 

Uppfyller standarder

piFLOW®p-transportörerna för pulver- och bulkmaterial är utformade för att matcha livsmedels- och läkemedelsindustrins strikta krav på driftsäkerhet och hygien. Piabs transportörer är tillverkade av material som uppfyller amerikanska FDA-regler och EU-förordningen 1935/2004. De kan användas för att säkert transportera stora volymer pulver/bulkmaterial, och den avancerade tekniken garanterar transporter som är fria från materialsegregering. piFLOW®p maximerar säkerheten för personalen och finns i ATEX damm- och gasgodkända konstruktioner där alla plast- eller gummidelar, inklusive filter och tätningar, är tillverkade av antistatiskt nitrilbutadiengummi (NBR).

Nyfiken på vårt vakuumtransportsystem?

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss