Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

bgi-2 sugkoppar för tunna ömtåliga påsar

Piab förbättrar piGRIP® påsläppar (BGI): speciellt avsedda för lyft av kraftiga och tunna/ömtåliga plastpåsar

Datum 2020-12-01

piGRIP® är en familj av konfigurerbara sugkoppar med många kombinationer som ger perfekt passning för alla typer av plockoperationer. Du väljer typ av läpp, bälg, stöd och passform för dina behov.

BGI-Lip (piGRIP® påsläppar) är perfekta både för plockning av kraftiga plastsäckar och stående påsar fyllda med torra eller våta livsmedel eller ämnen. BGI-2-läppens förbättrade konstruktion ger också utmärkta möjligheter att plocka tunna/ömtåliga plastpåsar.

Storlekarna 34, 41, 48 och 63 mm i BGI-familjen har den nya förbättrade BGI-2-utförandet. Läpparnas yttre form, material och storlek är desamma som på de gamla BGI-läpparna. Konfigurering av denna sugkopp stöds i piGRIP®-konfiguratorn.

piGRIP® BGI - Handout

 

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss