Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Rektangulära bälgsugkoppar

Piab lägger till tre nya storlekar i sortimentet av rektangulära bälgsugkoppar

Datum 2020-06-01

Piab utökar sortimentet av rektangulära bälgsugkoppar med två nya modeller med en extra bälg: RBL20x45, RBL30x55 och en helt ny ”kvadratisk” sugkopp RBL60x60.

De tre nya sugkopparna och de övriga i sortimentet av rektangulära bälgar ingår också i en konfigurator som underlättar och förenklar beställningen.

De rektangulära sugkopparna rekommenderas för hantering av långa och smala föremål och ytor när maximal lyft- och gripkraft är önskad. Rektangulära bälgar är särskilt lämpliga för produkter i plastförpackningar, t.ex. godis, och när nivåkompensering önskas. Den nya långa versionen (RBL) med en extra bälg är lämplig för objekt/plockning med stora höjdskillnader.

Rektangulära sugkoppar har större lyftområde/kraft än runda eller ovala sugkoppar. RBL-koppen är gjorda för hantering av föremål med stora höjdskillnader. 

De nya storlekarna RBL20x45 och RBL30x55 (mm) finns med samma standardkopplingar som rektangulära bälgsugkoppar (invändig ¼" och utvändig 1/8” svivlande). 

Den nya storleken RBL60x60 (mm) finns med nio fästen, inklusive en T-spårskoppling i aluminium och två svivlande fästen (utvändig 3/8” och ¼"). De svivlandefästena gör det enkelt att positionera och låsa.

Sugkoppen är tillverkad av Duraflex®, ett material som är speciellt utvecklat för att inte lämna några märken på hanterade objekt och samtidigt behålla ett fantastiskt elastiskt minne. Duraflex® består av material som erbjuder elasticitet som gummi och slitstyrka som polyuretan.

De nya RBL-sugkopparna (20x45, 30x55) är speciellt lämpliga för:

  • Påsöppning/tunt papper – mellanlägg/film 
  • Avlånga produkter i flödespaket, t.ex. godis

RBL60x60 kan användas för:

  • Wellpapp
  • Lagerhanterings applikationer 
  • Påshantering 
  • Trä
  • Påsöppning/tunt papper – mellanlägg/film

 

 

 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss