Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piCOBOT® fanuc

piCOBOT® finns nu tillgänglig som en “plug and play“ konfiguration till Fanuc CR4/CR7 robotar

Datum 2020-06-01

Från och med den 1 juni finns piCOBOT® tillgänglig med ”plug and play”-konfiguration för Fanuc CR4/CR7-robotar.

Genom det användarvänliga konfigurationsverktyget via webbplatsen kan Piab-kunder nu välja att få piCOBOT® specificerat till Fanuc-robotarna CR4 och CR7. Det ”plug and play”-specificerade paketet för Fanuc-robotarna CR4 och CR7 innefattar ett USB-minne med CF-filprogramvaran, det mekaniska gränssnittet, den specificerade kabeln och tryckluftsslang.

Genom erbjudandet av ”plug and play”-funktion till cobotar garanterar piCOBOT® ett säkert och effektivt gränssnitt mellan människa och robot. piCOBOT® är utrustad med Piabs egenutvecklade och högeffektiva COAX® teknologi med en vakuumenhet och ett gripdon med sugkoppar. Tack vare Piabs omfattande sortiment av sugkoppar kan kunder skräddarsy sina egna lösningar.

 

 

 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss