Feedback

Choose your language

Close

Piab livsmedelsgodkända silikonsugkoppar

Nya livsmedelsgodkända silikonsugkoppar –FDA- och EU- godkända

Datum 2013-05-20

Piab byter det röda FDA-silikonet i sugkopparna till transparenta. Det blir då enklare att skilja dem åt från andra sugkoppar på marknaden. Materialet är utan färgpigment, godkänt enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och uppfyller EUs föreskrift EU 1935/2004.

Sortimentet av transparenta silikonkoppar täcker storlekar från några få millimetrar upp till 150 mm för flata, djupa, universella koppar, bälg- och flerbälgskoppar.

Sugkopparna är lämpliga för användning inom livsmedelsindustrin, även i direkt kontakt med livsmedel. Materialet är mjukt och anpassningsbart, men ändå slitstarkt och hållbart med utmärkt elastiskt minne och prestanda vid både höga och låga temperaturer. 

Online-katalog

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss