Feedback

Choose your language

Close

Piabs fjäderfästen

Nya fjäderfästen

Datum 2011-01-18

De nya LC fjäderfästena möjliggör för tillverkare att öka produktionshastigheten samtidigt som risken minskar att produkten skadas vid hantering av känsliga detaljer med olika höjdkrav.

Programmet består av 16 olika fjäderfästen i fyra storlekar: M5, G1/8”, G1/4” och G3/8”. Varje storleksgrupp finns med invändig och utvändig gänga för vakuumanslutning samt två alternativ för slaglängd.

Fjäderfästen kan användas av många anledningar:

  • De kompenserar för höjdskillnader på de hanterade produkterna.
  • De ger en mjuk placering av sugkoppen på känsliga föremål för att undvika skador.
  • De minskar kraven på exakt positionering av sugkoppen på föremålet.
  • Fjäderfästena ger också en viss grad av chock- och vibrationsdämpning vilket skyddar andra komponenter/delar i vakuumhanteringssystemet.

LC fjäderfästen kan användas tillsammans med alla Piabs sugkoppsfästen, inklusive de modulära piGRIP® sugkopparna. LC fjäderfästen har också en vridsäkrad design, vilket gör att de kan användas med både ovala och runda sugkoppar.

Pressrelease
Datablad

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss