Feedback

Välj ditt språk

Stäng

PR VacuumSwitch3ColourDisplay

Ny elektronisk vakuumvakt med LCD-skärm

Datum 2012-02-22

Den nya elektroniska vakuumvakten har en trefärgs LCD-skärm för vakuumövervakning och för att spara energi.

Den har ett ”energisparläge” som ger upp till 30% energibesparing. Denna vakuumvakt har också ett låst läge för att förhindra obehöriga eller oavsiktliga ändringar. Justerbar responstid gör det också lättare att finjustera programmering. Den har två PNP-utgångar. Vakuumvakten är både CE-godkänd och RoHS-kompatibel.

Pressrelease
Datablad
Manual – Optimerande kontrollenheter/Vacuum switch 3-colour digital display M8

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss