Feedback

Choose your language

Close

PR BX cups

Lansering av BX10P, BX15P och BX20P

Datum 2011-01-13

Piab lanserar tre nya sugkoppar i den populära DURAFLEX® BX-serien. Med DURAFLEX®, ett slitstarkt och elastiskt polyuretanmaterial, kan Piab erbjuda unika egenskaper som sugkoppar med dubbla hårdheter. Materialet ger en stark och stabil kropp och bälg med hög greppförmåga och mjuk, flexibel läpp. Idealisk för applikationer där mikroläckage kan förekomma, t.ex. där en sugkopp inte helt anpassar sig efter det material som hanteras. Med DURAFLEX® BX-serien kan du hantera material som wellpappkartonger, trä och texturerade plastdetaljer på ett mycket effektivare sätt än med traditionella sugkoppar.

Med dessa tre modeller utökas BX-sortimentet och täcker nu 8 storlekar från 10 mm till 110 mm i diameter. De tre nya och minsta BX-kopparna har tagits fram för att kunder med behov av små sugkoppar kan dra nytta av de stora fördelarna som DURAFLEX® BX permiumsugkoppar ger.

Alla BX-sugkoppar tillverkas i två varianter, en modell med en enda hårdhet (helgrön till färgen) och en med dubbla hårdheter som har en grön bälg och en mjukare gul läpp.

Med BX-kopparna kan kunder öka produktiviteten och spara energi genom:

  • Högre produktionssäkerhet – Med förbättrad greppförmåga jämfört med konventionella sugkoppar reduceras driftstoppen som uppstår på grund av delar som tappats. God greppförmåga är av avgörande betydelse för ojämna, texturerade eller skrynkliga ytor. Det elastiska minnet hos DURAFLEX® materialet är utmärkt och en viktig egenskap för att förbättra pålitligheten i applikationer där ett ”dött” sugkoppsmaterial är orsaken till att delar tappas.
  • Lägre energiförbrukning – Den extra goda greppförmågan gör att det behövs ett mindre vakuumsystem med lägre energiförbrukning som följd.
  • Högre hastighet – Med bättre greppförmåga ger BX-kopparna kunderna möjlighet att köra maskinerna med högre hastigheter.
  • Högre flexibilitet – BX-kopparna är smidiga och anpassar sig till olika material, och kan därför användas inom ett stort antal olika applikationer.
  • Extra hållbarhet – PU-materialet har lång hållbarhet och oslagbart slitagemotstånd.

De små BX-sugkopparna, liksom de övriga storlekarna i BX-familjen, vänder sig fram för allt till användningsområden där bättre greppförmåga behövs på porösa och ojämna ytor som till exempel wellpapp, lådor, trä m.m. Många applikationer finns inom förpacknings- och konsumentvaruindustrin vid kartongresning, förpackning, palletering, pallavlastning, rotationsmatning m.m.

Pressrelease
Online-katalog

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss