Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piPREMIUM

Fler applikationer med piFLOW®p – nu med högre pumpflöden

Datum 2014-01-20

piPREMIUM 600-1600 är en utökning av piPREMIUM-familjen som varit tillgänglig i storlek 100-400. Målet för utökningen är livsmedels- och läkemedelsindustrin, som behöver högre kapaciteter.

Som de andra piPREMIUM-pumparna är de nya pumparna utrustade med COAX® cartridge, det mest energieffektiva sättet att skapa vakuum. Pumpen är designad för snabbt utbyte och service då den är ansluten till transportören med en TC-koppling. Anslutningsblocket, med alla yttre gränssnitt som passar pumpen, kan enkelt tas bort genom två skruvar. När pumpen tagits bort från stommen, är det enkelt att demontera COAX® inbyggnadshållarmodul för rengöring eller snabbt utbyte. Ljuddämparen är integrerad i pumphuset och pumputblåset är designat för anslutning av en slang för att vid behov leda bort utblåsluften.

Datablad piPREMIUM 600 & 800
piFLOW®p vakuumtransportörer
Pressrelease

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss