Feedback

Choose your language

Close

Piab XLF - Extra stora sugkoppar

Extra stora sugkoppar

Datum 2012-03-29

XLF-sugkoppen är speciellt utvecklad för plåthantering, metall- och glasapplikationer.

Sugkopparna är tillgängliga i storlekar från Ø 150 upp till 300 mm. Gummidelen är ingjuten på aluminiumplattan, vilket ger en stark och tillförlitlig gummipassning. Den minsta koppen, Ø150 mm, har en central vakuumanslutning. De tre större storlekarna har vakuumanslutningen på sidan för att underlätta användningen av stora monteringsstänger. Kopparna är också utformade med ett speciellt friktionsmönster för att klara stora skjuvkrafter vid vertikala rörelser.

Online-katalog
Pressrelease
Broschyr – Säker lösning för skivhantering

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss