Ytterligare ett bidrag till Industri 4.0

Publicerad 2018-06-01
Ytterligare ett bidrag till Industri 4.0

Det är fascinerande när man inser att man har utvecklat rätt produkt och rätt funktionalitet för marknaden och kunden, även innan Industri 4.0 hamnade i fokus.

Vi har sedan dess utvecklat en mycket intelligent produkt som är ett nytt och mycket smartare sätt att transportera tabletter. Det är smart på det sättet att vi verkligen har lagt till intelligens för att kunna förflytta tabletterna utan att skada dem. Nyckeln till skonsam tabletthantering är hastigheten. För att tabletterna ska förbli intakta genom hela transportsystemet är det nödvändigt att hålla en låg och kontrollerad hastighet. Den innovativa piGENTLE™-teknologin har konstruerats för att ge en låg och konstant matningshastighet av tabletterna, oavsett hur många som finns i röret. Den är också oberoende av storleken, formen och vikten på tabletterna eller kapslarna.

Hittills har jag inte sett någon lika smart produkt på marknaden som transporterar tabletter/kapslar både effektivt och skonsamt.

 


Dela artikel