Blog: Måste man verkligen vara redo för Industri 4.0 eller inte?

Redo eller inte - vi har hittat en lösning som fungerar för alla.
Det är uppenbart att förändringen har börjat, även om det återstår många steg innan vi är framme. Vi hör detta när vi pratar med branschfolk, våra kunder och våra ingenjörer som utvecklar den senaste tekniken. Men vi kan även se kunder som inte är där ännu, som av olika anledningar inte anser att det finns skäl för att hoppa på tåget.
Hur hanterar du i egenskap av leverantör som är i framkant med den tekniska utvecklingen? Vill du fortfarande vara alla till lags?
Vår lösning är att ha alla våra mest komplexa produkter på en plattform där kunden bygger den efter sina behov. Där man kan välja att lägga till alla funktioner eller inte. Ingen kommer att bli exkluderad.
Vår nya piCOMPACT®23 SMART använder den mest effektiva ejektorn på marknaden, COAX®-vakuumteknologin. Och sedan kan man använda integrerade styrningar som är redo för datakommunikation via det internationella standardsystemet IO-Link, Amplified Blow-Off (ABO), Automatic Timer Blow-Off (ATBO), Intelligent Blow-Off (IBO) och Self Adhesion Control (SAC) eller andra tekniker. Eller också kan du bara använda en vakuumpump med COAX®-teknologin.
Bäst av allt är att du kan välja exakt den modell du behöver för ett visst jobb; du behöver inte en överdimensionerad pump samtidigt som du kan uppgradera på den plattform du behöver.