Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Plockning

Plockning

Användningen av robotar för placering av produkter i kartonger och överföring av kartonger och produkter mellan olika stationer i förpackningslinjer är mycket vanligt i alla branscher. Plockningsrobotar med hög hastighet för att placera småsaker som choklad, kakor eller andra matvaror i förpackningar kombineras ofta med ett visuellt observationssystem för identifiering av produkter och deras fysiska orientering. Vakuumsystemet består ofta, inte bara av en vakuumpump och sugkoppar, utan även av ventiler och vakuumvakter. Både centraliserade och decentraliserade vakuumsystem finns.


Fördelar med Piab

  • Produktsortimentet av sugkoppar är speciellt utformade för den produkt som den ska lyfta. Vi har allt från pralinkoppar, bagerikoppar till ömtåligt innehåll förpackade i påsar.
  • Sugkopparna finns både som detekterbara och icke-detekterbara.
  • Materialet som används för sugkopparna uppfyller kraven enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och EU:s föreskrift EU 1935/2004.
  • Ökad produktivitet eftersom det finns koppar utformade med en extra hygienisk design i enlighet med livsmedelsstandarder som gör dem enkla att rengöra.
  • Ökad flexibilitet eftersom vakuumpumparna är mycket små och lätta och kan placeras på robotarmen istället för långt in i produktionen.
  • Minskad energiförbrukning i vakuumpumparna med COAX®-teknologin i kombination med olika optimizers.
  • Snabbt och säkert grepp tack vare ett högt initialt vakuumflöde av Piab-vakuumpumpar.
  • Ökad produktivitet då det inte behövs något underhåll av Piabs vakuumpumpar.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss