Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Skräddarsydda plåtämnen

Skräddarsydda plåtämnen

Att sammanfoga metallplåtar med olika tjocklekar, hållfastheter eller ytbeläggningar skapar ett "skräddarsytt  plåtämne" (Tailored blank), redo att pressas och formas i nästa steg. Skräddarsydda plåtämnen är ett mycket viktigt inslag i jakten på reducerad vikt och råmaterialkostnad, men också en nyckelkomponent vid optimering av (krock) hållfastheten för delar till bilkarosser. Lasrar är ideala för denna applikation eftersom de kan både skära och svetsa. Ytan på plåten är hal och oljig så högfriktionssugkoppar är att rekommendera i denna applikation. Vakuumsystem används i flera av processtegen, i huvudsak för att mata in och mata ur.

 

Fördelar med Piab

  • Ökad produktivitet och säkerhet tack vare specialdesignade friktionskoppar för oljiga ytor vilket också minskar risken för glidplåtar.
  • Produktiviteten ökar också tack vare vakuumpumpar med COAX®-teknologi och optimizers för att minimera energiförbrukningen.
  • Stora grepp kommer också att uppnås tack vare ett säkert och snabbt grepp tack vare ett högt initialt vakuumflöde av Piab-vakuumpumpar.
  • Ökad säkerhet med speciell vakuumbackventil.
  • Flexibla verktygskomponenter för enkel placering av sugkopparna.
  • Högre grad av processkontroll, vakuumavkänning vid varje sugkopp.
  • Enkel felsökning.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss