Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Metallbearbetning - bockning, falsning, borrning och skärning

Metallbearbetning - bockning, falsning, borrning och skärning

Vakuum används främst för lastning och lossning i metallformningsprocesser och ibland för hållning och sortering av arbetsstycket i maskinen. Stansmaskin, en maskin för stansning av hål i metall. Laserskärning är en teknik som använder en laser för att skära material. Bockningsmaskinen är en metallbearbetningsmaskin som tillåter böjning av metallplåt för att bilda krökar och veck i plåt.




Fördelar med Piab

  • Ökad produktivitet och säkerhet tack vare specialdesignade friktionskoppar för oljiga ytor vilket också minskar risken för glidplåtar.
  • Produktiviteten ökar också tack vare vakuumpumpar med COAX®-teknologi och optimizers för att minimera energiförbrukningen.
  • Stora grepp kommer också att uppnås tack vare ett säkert och snabbt grepp tack vare ett högt initialt vakuumflöde av Piab-vakuumpumpar.
  • Ökad säkerhet med speciell vakuumbackventil.
  • Flexibla verktygskomponenter för enkel placering av sugkopparna.
  • Högre grad av processkontroll, vakuumavkänning vid varje sugkopp.
  • Snabbt och säkert grepp tack vare ett högt initialt vakuumflöde av Piab-vakuumpumpar.
  • Enkel felsökning.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss