Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Förslutningsmaskiner (vertikal formning-fyllning-förslutning)

Förslutningsmaskiner (vertikal formning-fyllning-förslutning)

Under påsformningen appliceras vakuum ofta för att flytta bälten som hjälper till med ett grepp på båda sidor av påsen.Vakuumband förflyttar påsmaterialet från en banrulle för att ta emot produkten från fyllmedlet. Hål i bandet tillåter vakuumet att hålla påsen medan bältet roterar och matar påsmaterialet genom maskinen. Det finns ofta användning av en vakuumtransportör för att fylla påsen med innehållet, om det är granulat, pulver eller tabletter.

 

 

Fördelar med Piab

  • Minskad energiförbrukning, COAX®-vakuumcartridge kan integreras nära sugstället och nära bältet. Restriktioner med vakuumflödet har därmed eliminerats.
  • Lätt att styra delar av vakuum i bältet för optimerad prestanda
  • Optimerat produktsortiment för denna applikation, allt från sugkoppar, vakuumgripdon eller vakuumpumpar.
  • Skräddarsydda sugkoppar för olika påsar och speciella sugkoppsfästen för högt flöde.
  • Snabbt och säkert grepp tack vare ett högt initialt vakuumflöde av Piab-vakuumpumpar.
  • Ökad produktivitet då det inte behövs något underhåll av Piabs vakuumpumpar.
  • Vakuumtransportör uppfyller industristandarder som ATEX Damm och Gas.
  • Sugkoppar och vakuumtransportörsmaterial i kontakt med den transporterade produkten uppfyller kraven enligt FDA, EC Nr. 1935/2004 och EC Nr. 10/2011.
  • Vakuumtransportören ökar genomströmningen och minimerar kassaktionen med transportören speciellt konstruerad för ömtåligt material.
  • Flexibilitet för att kunna transportera partiklar från 0,5 mikron och uppåt.
  • Transportörens kompakta storlek är en bra lösning när utrymmet är viktigt.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss