Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Ergonomiska lyft

Ergonomiska lyft

Att minska skador och ökad produktivitet görs ofta med hjälp av ergonomiska lyftanordningar. Denna typ av utrustning tillåter en eller två operatörer för att lyfta, flytta och manipulera stora och små objekt med vakuum. Till skillnad från en robot kräver lyftanordningen en operatör för att positionera den del som ska hanteras. Tillförlitliga säkerhetsfunktioner på lyftanordningen är viktiga.

Fördelar med Piab

  • Reducerad energiförbrukning med COAX®-teknologi och optimisers
  • Flexibla verktygskomponenter för enkel positionering av sugkopparna
  • Ökad säkerhet med speciell vakuumbackventil
  • Alla komponenter som behövs för att uppnå ett 100%-igt pneumatiskt system

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss