Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Automatiserad pick-and-place

Automatiserad pick-and-place

Användningen av specialmaskiner för höghastighets-pick-and-place av små föremål med sugkoppar är mycket vanliga inom elektronik- och konsumentvaruindustrin. Applikationerna kännetecknas av korta cykeltider, höga accelerationskrafter och stora variationer på de delar som skall hanteras.

 

 

Fördelar med Piab

  • Produktsortimentet av sugkoppar är speciellt utformade för den produkt som den ska lyfta. Vi har allt från pralinkoppar, bagerikoppar till ömtåligt innehåll förpackade i påsar.
  • Sugkopparna finns både som detekterbara och icke-detekterbara.
  • Materialet som används för sugkopparna uppfyller kraven enligt FDA (FDA 21 CFR 177.2600) och EU:s föreskrift EU 1935/2004.
  • Ökad produktivitet eftersom det finns koppar utformade med en extra hygienisk design i enlighet med livsmedelsstandarder som gör dem enkla att rengöra.
  • Ökad flexibilitet eftersom vakuumpumparna är mycket små och lätta och kan placeras på robotarmen istället för långt in i produktionen.
  • Minskad energiförbrukning i vakuumpumparna med COAX®-teknologin i kombination med olika optimizers.
  • Snabbt och säkert grepp tack vare ett högt initialt vakuumflöde av Piab-vakuumpumpar.
  • Ökad produktivitet då det inte behövs något underhåll av Piabs vakuumpumpar.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss