Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Lyft av fönster med Vaculex®

Vaculex® fönster- och glashantering

Fönstertillverkare och tillverkare av bilar, flygplan och prefabricerade hus över hela världen låter Piabs Vaculex®-vakuumlyftare hantera deras fönster på ett säkert sätt samtidigt som deras personal får en ergonomisk arbetsmiljö.

Vaculex®-lyftanordningarna kan fås med specialanpassade lösningar för alla typer av fönster- eller monteringssituationer, och de är utformade för säker fönsterhantering i både produktions- och lagermiljöer. De halvautomatiska lyftarna är konstruerade för att hantera även de tyngsta, brandsäkra fönstren som ofta väger mer än 100 kg.

 

De flexibla Vaculex® VL-vakuumlyftarna är vakuummanövrerade lyftredskap som går att anpassa perfekt till en mängd olika fönsterkonstruktioner och tillverkningsprocesser.

  • Minimerar belastningsskador, ryggsmärtor och sjukfrånvaro
  • Piabs ergonomiska och flexibla Vaculex® VL reducerar belastningen på kroppen med över 80 %
  • Ökar produktiviteten och användarnöjdheten
  • Manövreras av en person
  • Säker och användarvänlig
  • Minskar förekomsten av skadat gods och ökar säkerheten
  • Kan lyfta, rotera och tilta med exakt positionering

Med hjälp av standardkomponenterna i Vaculex®-sortimentet kan man utforma lösningar för att säkert lyfta, luta och vrida glasskivor eller hela fönster, och för att positionera fönster i samband med montering.

Vaculex®-vakuumlyftare ger ergonomiska och säkra arbetsmiljöer, och kan även bidra till effektivitetsförbättringar och produktivitetsökningar i en anläggning genom att skapa ett bra flöde i hanteringsprocesserna. Dessutom blir kvaliteten högre tack vare färre hanteringsskador på produkterna.

Videos


Relaterade produkter

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss