Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Flytta bagage mellan vagnar och transportörer

Flytta, lasta och lasta ur bagage mellan rännor, vagnar och/eller transportörer


På många flygplatser transporteras incheckat bagage och släpps automatiskt i rännor av flygplatsens sorteringssystem. Bagaget måste sedan flyttas från rännorna till vagnar som används till att transportera bagaget till flygplanen. Området där bagage flyttas från rännor till vagnar präglas vanligen av låg takhöjd och ibland även begränsat arbetsutrymme.

Inför avgången från portarna lastas bagaget vanligen från ett transportband till vagnar som sedan transporteras till färjan.

När flygplan och färjor lastas ur lastas bagaget vanligen på vagnar som sedan används för att transportera det till ankomstterminalen. Bagaget lastas sedan av från vagnar till transportörer eller karuseller med högt arbetstempo.

Vaculex® lyftsystem för transport, lastning och urlastning av bagage mellan vagnar och/eller transportörer är speciellt utvecklade för hög arbetstakt och hantering av nästan alla typer av bagage som väger upp till 45 kg. Lösningarna är speciellt utvecklade för hantering av alla typer av bagage, även i områden med låg takhöjd och begränsat tillgängligt arbetsutrymme. Med Vaculex® BaggageLift får bagagehanterarna den bästa lösningen, som både är lätt och framförallt säker att arbeta med!

Videos


Relaterade produkter

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss