Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Tömning av Big Bag

Tömning av Big Bag

Den typiska applikationen är att flytta material från en Big Bag till en sugledning. Vi använder en mataradapter med ett universellt gränssnitt för anslutning till Big Bags tömningssystem. Mataradaptern är designad för optimering av materialflödet till transportledningen med flera ventiler för justering av luftflödet. Denna egenskap är viktig för att kontrollera materialflödet för att undvika skador på produkten och för att nå den önskade transportkapaciteten. Piab erbjuder dessutom olika lösningar och teknik för att underlätta ett enklare materialflöde från Big Bag. Det är emellertid mycket beroende på materialförhållandet och måste utvärderas från fall till fall.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelar med Piab vakuumtransportörer

  • Mer än 50 års erfarenhet av transport av pulver och granulat med hjälp av vakuum.
  • Ökad tillgänglighet tack vare hygiensk design som gör rengöringen enklare.
  • Förbättrad arbetsmiljö med ett slutet system utan förorening av damm.
  • Skapa säker miljö då transportörerna uppfyller industristandarder ATEX Damm och Gas.
  • Transportörerna är framställda med allt material, som kommer i kontakt med den transporterade produkten, i enlighet med FDA, EC Nr. 1935/204 och EC Nr. 10/2011.
  • Uppfyller applikationskrav speciellt från läkemedels-, livmedels- och kemisk industri.
  • Öka genomströmningen och minimera avfallet med transportörer speciellt designade för ömtåligt material.
  • Finns för transport till upp till 14 ton/tim och 30 meter.
  • Flexibilitet för att kunna transportera partikelstorlekar från 0,5 mikron och uppåt.
  • Kompakt storlek gör det till en bra lösning när utrymmet är det viktigaste.
  • Flexibilitet i den vakuumkälla som ska användas, transportörerna fungerar lika bra med en ejektorpump eller en mekanisk pump. 

 


Relaterade produkter

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss