Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Gjutning

Gjutning

Gjutning är en process som används för att tillverka många fordonssystem och komponenter. Motorgrenrör är ett exempel. Under gjutprocessen kan vakuum användas för att transportera partikelformigt material in till gjutpressning av formar och även för att evakuera formen. När en del är formad av partikelformigt material (vanligtvis sand) recirkuleras materialet, slipas, och blir igen huvudmaterial med hjälp av en transportör.

 

  

 

 

 

Fördelar med Piab vakuumtransportörer

  • Ökad tillgänglighet tack vare hygiensk design som gör rengöringen enklare.
  • Förbättrad arbetsmiljö eftersom vakuumtransportsystemet är ett slutet system utan förorening av damm.
  • Skapa säker miljö då transportörerna uppfyller industristandarder ATEX Damm och Gas.
  • Transportörerna är framställda med allt material, som kommer i kontakt med den transporterade produkten, i enlighet med FDA, EC Nr. 1935/204 och EC Nr. 10/2011.
  • Finns för transport till upp till 14 ton/tim och 30 meter.
  • Flexibilitet för att kunna transportera partikelstorlekar från 0,5 mikron och uppåt.
  • Kompakt storlek gör det till en bra lösning när utrymmet är det viktigaste.
  • Flexibilitet i den vakuumkälla som ska användas, transportörerna fungerar lika bra med en ejektorpump eller en mekanisk pump.

 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss