Tömning av Big Bag
Den typiska applikationen är att flytta material från en Big Bag till en sugledning. Vi använder en mataradapter med ett universellt gränssnitt för anslutning till Big Bags tömningssystem.
Den typiska applikationen är att flytta material från en Big Bag till en sugledning. Vi använder en mataradapter med ett universellt gränssnitt för anslutning till Big Bags tömningssystem.
Gjutning är en process som används för att tillverka många fordonssystem och komponenter. Motorgrenrör är ett exempel. Under gjutprocessen kan vakuum användas för att transportera partikelformigt..…
En vakuumtransportör är en effektiv lösning för att mata material till 3D-skrivaren.
The very first part of the packaging process might require a filler tube or a hopper to be loaded with the product. Vacuum conveyors are used for this purpose.
The primary method of molding plastic vehicle components is injection molding. Vacuum is used first to convey plastic pellets into a hopper.
Vakuumtransport erbjuder den perfekta lösningen för producenter som vill minimera spillet och maximera produktiviteten.
Det typiska användningsområdet består av att transportera material från en liten påse som en säck eller plastpåse till ett insugningsrör och en transportör.
Vid transport av piller och annat ömtåligt material är det viktigt att ha en lösning som är hygienisk, säker och som i synnerhet förhindrar skador på produkterna.