Konfigurera din transportlösning
*Piab följer USDAs riktlinjer för design. | |||
Egenskaper | Modell | ||
piFLOW®i | piFLOW®f | piFLOW®p | |
ATEX damm | |||
ATEX gas | |||
EC No 1935/2004 | |||
FDA | |||
USDA* | |||
Stål ASTM 304 | |||
Stål ASTM 316L | |||
Kapacitet < 4 ton/h | |||
Kapacitet < 15 ton/h | |||
Ytfinish Ra <3.2 | |||
Ytfinish Ra <0.4 |
Alla rekommenderade produkter och lösningar beror på kundfälttester för att simulera verkliga arbetsförhållanden och för att verifiera prestanda, säkerhetskrav och andra faktorer som gäller användningen av Piab-produkter. En del variabler som kan ge effekt på prestandan är inte med i den konfigurerade lösningen. Piab tar inget ansvar för eventuella förluster, skador eller operationella frågor som rör rekommenderade produkter och lösningar.
[Ingen]
Välj CAD-ritning efter format eller system