Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Trä- och möbeltillverkningsindustrin har en pågående utmaning att reducera kostnader, förbättra effektiviteten, reducera energiförbrukningen och förbättra produktionskunnandet för att möta kraven från möbelindustrin i hela världen. Piab, som är ett svenskbaserat företag, har en lång tradition och mycket erfarenhet av att arbeta med dessa industrier och har utvecklat några unika vakuumlösningar. Hantering och sammanfogning av naturligt växande material som trä med hjälp av vakuum kräver kunnande och teknologi som Piab kan erbjuda.