Auto racking
The size and weight of the panels make it difficult for operators to manually handle and racking them. Robots are used and typically equipped with a vision system.
Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer
Plastindustrin använder mycket pengar för att upprätthålla och köpa vakuumpumpar och vakuumrelaterad utrustning. Inom den kemiska industrin blir pumparna utsatta för många aggressiva kemikalier som kräver resistenta material i vakuumpumparna. Piab har ett bra produktsortiment för att möta de specifika kraven från plastindustrin som till exempel vid lossning av heta delar med strukturerade ytor och vid krav på att produkterna inte lämna några märken och är PWIS-fria (Paint Wetting Impairment Substances).
The size and weight of the panels make it difficult for operators to manually handle and racking them. Robots are used and typically equipped with a vision system.
Separeringsutrustning för staplat skivmaterial (råämnen) har utvecklats för att mata in materialet i helautomatiserade linor. Skivmaterial i metall (magnetiskt eller icke-…
Efter att plastdelar har formats i formsprutningsmaskiner, avlägsnas de från formen med hjälp av sugkoppar och vakuumpumpar som vanligtvis är fästa vid en robotarm. Temperaturen hos de formade...
Däck- och gummitillverkare använder vakuum för applikationer som materialhantering och formning. Processen för formning av däck innefattar ett vakuumtillbehör som hjälper gummit att formeras …
Användningen av robotar för att placera produkter i kartonger och transport av kartonger och produkter mellan olika stationer i förpackningslinjer är mycket vanliga i alla branscher. Höghastighetsr…
I flera industrier finns gripfixturer där sugkoppar används för att hålla delar under montering, formning, skärning eller andra bearbetningar. I många fall är cykeltiderna långa och ett...