Piab in the pharmaceutical industry

Pharmaceutical

The pharmaceutical industry produces preparations, antibiotics, vitamins, and hormone preparations in ampuls, tablets, capsules, pills, and suppositories, as well as ointments, emulsions, aerosols, and plasters. There are exceptionally high demands of the quality of production—for chemical purity and for sterility. The industry is strongly regulated through GMP, FDA and must comply with a number of global and local regulations. Piab has a number of products complying with what is needed from the pharmaceutical industry.

Bag filling
Bag filling with powder and granules

When filling bags with powder and granules there is a great need for a solution that is hygienic, safe and one that prevents damage of the products.

Påsöppning
Påsöppning

Vakuum och sugkoppar används för att plocka och öppna pappers- och plastpåsar. Sugkoppar med styvare bälgar och en mjuk tätningsläpp föredras i dessa ofta höghastighetsapplikationer.     …

Blister
Blister

En termoformad blisterförpackning skyddar produkter och presenterar dem på ett tilltalande sätt. För att forma blisterförpackningen, appliceras vakuum till en form eller en serie av formar. Värme..…

Kartong
Kartong

Kartongpåfyllare (kartongresare) är utformade för att tillverka kartonger och behållare från plana ämnen i flexibelt papp eller liknande material. Vakuum används i stor utsträckning för att hantera…

Lådor & fack
Lådor & fack

Lådresare gör lådor från plana ark av korrugerat material. Lådorna fylls sedan med produkter eller enskilda kartonger och förbereds för pallprocessen. Som med de flesta förpackningsmaskiner, är...<…></…>

Hantering av flexibla förpackningar
Hantering av flexibla förpackningar

Flexibelt förpackningsmaterial är samlingsnamnet för mjuka förpackningar gjorda av film, folie eller papper. Vanliga former är upprättstående påsar, väskor och kuvert. Dessa förpackningar formas...…

Labeling
Labeling

Two fairly common methods of applying labels with vacuum are tamp-on labeling and blow-on labeling.

Palletering
Palletering & depalletering

Palletering/depalletering är processen att lyfta förpackningar på och av en pall. Det finns ett brett urval av produkter som används ofta idag vid palletering av t ex sugkoppar, stora vakuumgripsys…

Powder and bulk transfer
Powder and bulk transfer

When transferring powder and bulk there is a great need for a solution that is hygienic, safe that prevents damage of the products.

Vakuumförpackning
Vakuumförpackning

Många livsmedelsprodukter, inklusive kött, fågel, kaffe och andra produkter, är ofta förpackade i vakuum för att förlänga hållbarheten. I ”Modified Atmosphere Packaging”, MAP, har en gas införts i.…

Vakuumtorkning
Vakuumtorkning

Avlägsnande av vätska från ett fast material med hjälp av vakuum. Torkning med vakuum används ofta när produkter är känsliga för värme (orsakar oxidation), för att återvinna giftigt material eller …

Automatiserad pick-and-place
Automatiserad pick-and-place

Användningen av specialmaskiner för höghastighets-pick-and-place av små föremål med sugkoppar är mycket vanliga inom elektronik- och konsumentvaruindustrin. Applikationerna kännetecknas av korta...…

Tömning av Big Bag
Tömning av Big Bag

Den typiska applikationen är att flytta material från en Big Bag till en sugledning. Vi använder en mataradapter med ett universellt gränssnitt för anslutning till Big Bags tömningssystem.

Horizontal form-fill-seal
Horizontal form-fill-seal

The very first part of the packaging process might require a filler tube or a hopper to be loaded with the product. Vacuum conveyors are used for this purpose.

Reclaim
Reclaim

Vacuum conveying offers the perfect solution for producers wishing to minimize their waste and maximize their productivity.

Unloading of small bags
Small bag unloading

The application is typically to transfer material from a small bag such as a sac or plastic bag into a suction pipeline and into a conveyor.

Tablet transfer
Transfer tablet/fragile material

When transferring tablets and other fragile material there is a great need for a solution that is hygienic, safe and especially prevents damage of the products.

Robot pick-and-place
Robot pick-and-place

Användningen av robotar för att placera produkter i kartonger och transport av kartonger och produkter mellan olika stationer i förpackningslinjer är mycket vanliga i alla branscher. Höghastighetsr…

Roterande kartonneringmaskiner
Roterande kartonneringmaskiner

Den roterande kartonneringsmaskinen är en av de mest populära typer av kartonneringsmaskiner. Dessa maskiner använder en serie vakuumvalser utrustade med sugkoppar som rör sig i en kontinuerlig...<…></…>

Vakuumbandtransportörer
Vakuumbandtransportörer

Vakuumbandtransportörer består av ett perforerat transportband som är anslutet till vakuum genom spår i bädden av bandet. Den håller platta delar av nästan alla material till bandet med vakuum....<…></…>

Piab AB © 2018 Legal notis

Följ oss

Kontakta oss