Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Lyftsystem vid paketsorteringsterminaler

Paketsorteringsterminaler

Situation

Vid paketsorteringsterminaler förekommer alltid någon form av manuell hantering av paket. Manuell hantering är ofta det enda alternativet vid lastning och urlastning av containrar eller lastbilssläp eller sortering av paket mellan lastpallar, gallerlådor och transportörer.

Vid den här typen av arbete sker den manuella hanteringen normalt med högt tempo i arbetsställningar som ofta orsakar skador om arbetet inte utförs med lyftredskap.

Eftersom paketen ofta kan väga ca 40 kg påverkar manuell hantering kroppen. Skador genom enformiga rörelser och allvarliga skador på till exempel rygg och axlar är vanliga. Resultatet är precis det du vill undvika – hög sjukfrånvaro, låg produktivitet och missnöjd personal.

Lösning

Vaculex® har utvecklat och implementerat lyftteknik för att lösa problem med manuell hantering vid paketsorteringsterminaler. Resultatet är ergonomiska vakuumlyftsystem som potentiellt ökar produktiviteten samtidigt som risken för skador genom enformiga rörelser och andra skador på till exempel ryggraden minskar.

Det är lätt att integrera ergonomiska Vaculex® lyftredskap med befintliga hanteringssystem. Vaculex® erbjuder en flexibel lösning i situationer med begränsat utrymme såsom låg takhöjd, trånga passager och slutna utrymmen.

En vanlig utmaning vid mottagningsstationen är urlastning av löst lastade containrar och lastbilssläp. På grund av de tunga lyften, den dåliga arbetsställningen, den höga intensiteten och en arbetsmiljö som ofta är i behov av förbättringar är detta ett av de fysiskt mest krävande arbetsuppgifterna vid en paketsorteringsterminaler.

Vaculex® ergonomiska vakuumlyftredskap för paketsorteringsterminaler erbjuder lösningar för:

Labeling
Labeling

Two fairly common methods of applying labels with vacuum are tamp-on labeling and blow-on labeling.

Pålastning av lådor och paket
Pålastning och avlastning

Piab har utvecklat specialiserade Vaculex®-lyftsystem för pallstapling vilket minskar skador genom upprepad sträckning och ökar produktiviteten.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss