Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Hantering av metallplåtar, vare sig det är inom bilindustrin, hushållsindustrin eller andra industrier, fokuserar på energiförbrukning medan processen sker med hög hastighet utan kompromisser på säkerhet. Piab erbjuder produkter till dessa applikationer som väl passar in på deras krav – pålitlig hantering vid höga hastigheter och minimal energiförbrukning.
The size and weight of the panels make it difficult for operators to manually handle and racking them. Robots are used and typically equipped with a vision system.