Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
MedTech-industrin är den högteknologiska delen av industrin som tillverkar medicinska instrument. Kraven är mycket specifika där spårbarhet, pålitlighet och renlighet är står högt på listan. Piab har en lång erfarenhet av att arbeta regionalt och globalt med MedTech-företag.
Two fairly common methods of applying labels with vacuum are tamp-on labeling and blow-on labeling.