Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Huvudområdena i ett logistik-, distributions- och ordereffektueringscenter är in- och utgående stationer samt lager- och plockområden. Manuell hantering är vanlig inom dessa områden och konfigurationen är viktig för att optimera driften.
Utan lyftredskap leder manuell hantering väldigt ofta till problem såsom sträckningar genom dåliga arbetsställningar och upprepade manuella lyft.
För att lösa dessa problem erbjuder Piab Vaculex® ergonomiska lyftsystem där lyftning behövs i distributionscentralen. Utöver att minska arbetsolyckorna höjer Vaculex® även produktiviteten, sänker kostnaderna för sjukfrånvaro och ger nöjda användare.
Exempel där Vaculex® produktsortiment erbjuder lösningar vid logistik-, distributions- och ordereffektueringscentra:
Two fairly common methods of applying labels with vacuum are tamp-on labeling and blow-on labeling.
Vaculex® ParceLift skapar en sund och attraktiv arbetsmiljö för operatörer som arbetar med lastning och urlastning av containrar och lastbilssläp.
Piab erbjuder Vaculex® specialiserade vakuumlyftsystem för ergonomisk hantering av lätta, tunga, stora och små paket i plockområden.
Piab har utvecklat specialiserade Vaculex®-lyftsystem för pallstapling vilket minskar skador genom upprepad sträckning och ökar produktiviteten.