Lifting solutions at distribution centers

Logistics, distribution and order fulfilment

Situation

The main areas in a logistics, distribution or order fulfilment centre are the inbound and outbound docks as well as the storage and picking areas. Manual handling is common in these areas and to optimize the operation, the operational set up is crucial.

With no lifting aid, manual handling most often cause problems, such as strain injuries, due to bad postures and repetitive manual lifting.

Solution

To solve these problems Piab offers Vaculex® ergonomic lifting solutions where lifting is needed in the distribution centre. In addition to the reduction of work-related injuries, Vaculex® solutions also improves productivity, reduces sick leave costs and creates user happiness.

Examples where Vaculex® product range offers solutions in the logistics, distribution and order fulfilment centres:

Kartong
Kartong

Kartongpåfyllare (kartongresare) är utformade för att tillverka kartonger och behållare från plana ämnen i flexibelt papp eller liknande material. Vakuum används i stor utsträckning för att hantera…

Lådor & fack
Lådor & fack

Lådresare gör lådor från plana ark av korrugerat material. Lådorna fylls sedan med produkter eller enskilda kartonger och förbereds för pallprocessen. Som med de flesta förpackningsmaskiner, är...<…></…>

Hantering av flexibla förpackningar
Hantering av flexibla förpackningar

Flexibelt förpackningsmaterial är samlingsnamnet för mjuka förpackningar gjorda av film, folie eller papper. Vanliga former är upprättstående påsar, väskor och kuvert. Dessa förpackningar formas...…

Labeling
Labeling

Two fairly common methods of applying labels with vacuum are tamp-on labeling and blow-on labeling.

Palletering
Palletering & depalletering

Palletering/depalletering är processen att lyfta förpackningar på och av en pall. Det finns ett brett urval av produkter som används ofta idag vid palletering av t ex sugkoppar, stora vakuumgripsys…

Plockning
Plockning

Användningen av robotar för placering av produkter i kartonger och överföring av kartonger och produkter mellan olika stationer i förpackningslinjer är mycket vanligt i alla branscher. Plockningsro…

Lifting at order picking in picking areas
Order picking and order fulfilment

Piab offers Vaculex® specialized vacuum lifting solutions to ergonomically handle light, heavy, large and small parcels in picking areas.

Palletizing boxes and parcels
Palletizing and depalletizing

Piab has developed Vaculex® specialized lifting solutions for palletizing which reduce repetitive strain injuries as well as improving productivity.

Ergonomiska lyft
Ergonomiska lyft

Att minska skador och ökad produktivitet görs ofta med hjälp av ergonomiska lyftanordningar. Denna typ av utrustning tillåter en eller två operatörer för att lyfta, flytta och manipulera stora och.…

Piab AB © 2018 Legal notis

Följ oss

Kontakta oss