Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Glasskivor hanteras och säkras av vakuum under hela tillverkningsprocessen. De tunna, ömtåliga och ytkänsliga objekten hanteras under hög acceleration och korta cykeltider. Kraven på hanteringen är mycket specifika, först är förstås säkerheten att sugkopparna inte får lämna några märken, ha bra inre stödstruktur och bra tätning (över skarvar). Piab tillhandahåller ett antal produkter till glasindustrin sedan flera år.
The size and weight of the panels make it difficult for operators to manually handle and racking them. Robots are used and typically equipped with a vision system.