Hantering av flyggods – flytta flyggods mellan lastpallar och/eller containrar
Resultaten är ergonomiska lösningar som potentiellt ökar produktiviteten och ändå minimerar risken för skador genom enformiga rörelser.
Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Piabs Vaculex®-produktserie är världens ledande lyftutrustning som baseras på vakuumteknik. Sedan 2005 har Vaculex® levererat flexibel utrustning av yppersta kvalitet med svensk design till flygplatsbranschen. Våra ergonomiska lösningar har minskat det stora antal skador som hör ihop med manuell bagagehantering. Idag har mer än 500 Vaculex® BaggageLift installerats på mer än 60 flygplatser i världen och har tusentals nöjda användare som arbetar med utrustningen varje dag. Vi säljer inte bara ett komplett lyftsystem, utan erbjuder även utbildning och service efter installationen för att Vaculex®-bagagelyften ska fungera perfekt.
Bagagehantering på flygplatser är normalt en kombination av automatiserad och manuell hantering, ofta i områden med låg takhöjd och begränsad arbetsyta. Det automatiska bagagehanteringssystemet transporterar incheckat bagage från biljettdisken, via säkerhetskontrollen och lämnar det sorterat efter flight till antingen en kana eller en transportör där bagaget sedan läggs i olika typer av ULD:er (enhetslastanordningar) eller öppna vagnar. Denna manuella hantering leder ofta till skador genom enformiga rörelser med lägre arbetstakt och hög sjukfrånvaro som följd.
Piab har utvecklat och implementerat Vaculex®-lösningar för att lösa problem med manuell hantering av bagage på flygplatser. Resultaten är ergonomiska vakuumlyftsystem som potentiellt ökar produktiviteten och ändå minimerar risken för skador genom enformiga rörelser. Piabs Vaculex-lyftar gör det möjligt att ha unika och flexibla lösningar där takhöjden, trånga och slutna utrymmen med begränsad arbetsyta kan vara ett problem. Patenterad Vaculex®-utrustning för låg takhöjd är ett exempel på hur Piab ger våra kunder innovativa svar på krävande miljöer.
Resultaten är ergonomiska lösningar som potentiellt ökar produktiviteten och ändå minimerar risken för skador genom enformiga rörelser.
Vaculex® vakuumlyftsystem för CBRA-rum gör det möjligt att lyfta och transportera bagage i slutna utrymmen samtidigt som du undviker personskador och håller upp produktiviteten.
Vaculex® lyftsystem är specialutvecklade för hög arbetstakt och hantering av nästan alla typer av bagage som väger upp till 45 kg.
Vaculex®:s bagagelyft är den ultimata lösningen för bagagehantering mellan karuseller eller transportband och AKE:er och/eller öppna vagnar.