Piab in the chemical industry

Chemical

The chemical industry is built on complex of processes and operations engaged in the manufacture of chemicals and their derivatives. In the chemical industry, the pumps are exposed to a lot of aggressive chemicals that require resistant vacuum pump materials. Piab has a good product range to meet the specific demands of this industry such as ATEX and other requirements. Piab has a wide range of products well equipped to meet the demands of this industry.

Palletering
Palletering & depalletering

Palletering/depalletering är processen att lyfta förpackningar på och av en pall. Det finns ett brett urval av produkter som används ofta idag vid palletering av t ex sugkoppar, stora vakuumgripsys…

Avgasning
Avgasning

För att uppnå en effektiv avgasning av oljor och andra vätskor används vakuum. Den största möjliga ytan exponeras för vakuum. Fördelar med Piab Ingen service behövs på Piabs vakuumpumpar Lätt...

Evacuation and filling of liquids
Evacuation and filling of liquids

In final assembly of certain machines/products like cars and refrigerators, fluid systems are filled before the machine/product leaves the manufacturing facility. To speed up the process of filling…

Evaporation/crystallization
Evaporation/crystallization

Vacuum is used to reduce the point of boiling so that an optimised temperature and pressure can be applied during evaporation or crystallization of liquids. Advantages with Piab No service required…

Filtrering av vätskor
Filtrering av vätskor

Vakuum används för att uppnå ett bredare differentialtryck på ett filtermaterial för att få en mer effektiv och snabbare filtrering. Används i tillämpningar där vätskor är separerade från fasta...<…></…>

Vacuum conveyor used for feeding
Feeding 3D printers

One way of make the feeding to feed the 3D printer in an efficient way is to use a vacuum conveyor.

Reclaim
Reclaim

Vacuum conveying offers the perfect solution for producers wishing to minimize their waste and maximize their productivity.

Unloading of small bags
Small bag unloading

The application is typically to transfer material from a small bag such as a sac or plastic bag into a suction pipeline and into a conveyor.

Tire and Däck- och gummihantering/formning
Däck- och gummihantering/formning

Däck- och gummitillverkare använder vakuum för applikationer som materialhantering och formning.  Processen för formning av däck innefattar ett vakuumtillbehör som hjälper gummit att formeras …

Piab AB © 2018 Legal notis

Följ oss

Kontakta oss