Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre. Ta mig till den nya webbplatsen!
Till bilindustrin räknas alla företag och aktiviteter som ingår i tillverkningen av motorfordon inklusive de flesta komponenter som motorer, karosser och plastdelar. Personbilar och lätta lastbilar inklusive pickuper, skåpbilar och stadsjeepar är typiska produkter inom branschen. Produktivitet, energibesparingar, hög hastighet utan kompromisser med säkerhet och anslutningsförmåga är viktiga faktorer. Piabs lösningar för högautomatiserade produktionslinjer inom bilindustrin finns i pressverkstäder, karosseriverkstäder och inom slutmonteringen. Piab har också specialprodukter för manuella hanteringsanordningar och för underleverantörsindustrin, som till exempel skräddarsydda svetsar, glas, däck och plastdetaljer för inre/yttre användning.
The size and weight of the panels make it difficult for operators to manually handle and racking them. Robots are used and typically equipped with a vision system.