Feedback

Choose your language

Close

Value Line®

Value Line®-programmet består av sugkoppar och vakuumejektorer. Value Line®-sugkoppar är utvecklade för enklare applikationer. Sugkopparna har en lång tunn läpp och ger bra tätning på lätt korrugerade ytor (t.ex. wellpapp). Value Line®-vakuumejektorerna finns i tre olika utföranden, den traditionella ”inline” som kan installeras direkt på slangen nära sugstället, T-designen om utblåset behöver ledas bort och aluminiumblockversionen. T-designen är också lämplig för renrumsmiljö. Aluminiumblockversionen är enkel att installera i många existerande system. Typiska applikationer är till exempel kartongresning. Andra exempel är utrustning för lastning/lossning eller sortering av plåt i metallformningsmaskiner (laserskärning, vattenskärning, stansning etc.) och delar avlägsnade från sprutformar.


teaser_VL-cups
Sugkoppar Value Line®
Value Line®-sugkoppar är lämpliga för enklare applikationer. Sugkopparna har bra prestanda och ger värde för pengarna.
VL_top_nov15
Vakuumejektorer
Vakuumejektorer av lätt vikt och liten storlek med integrerade push-in fästen eller gängad anslutning. Vakuumejektorerna ger upp till 30 % energibesparing jämfört med motsvarande konventionella ejektorer.
node_VL_accessories
Tillbehör Value Line®
Accessories for Value Line®.

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss