Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Tillbehör piFLOW®p

Olika tillbehör för att optimera din vakuumtransportör.


piflow_p_pumps
Vakuumpumpar/generatorer piFLOW®p
För att optimera, uppgradera eller färdigställa en transportör, erbjuder Piab också fristående vakuumpumpar/generatorer.
teaser_Feeding
Inmatningspunkt piFLOW®p
Det är viktigt att optimera transportsystemets inmatningspunkt (där produkten transporteras ifrån) för att garantera maximal kapacitet och säker transport.
teaser_ConveyorBody
Transportörskropp piFLOW®p
Delar för att ansluta piFLOW®p transportör till mottagarkärl, öka satsvolymen eller för att skydda filtret.
teaser_Piping_p
Transportledning piFLOW®p
För ett komplett transportsystem erbjuder Piab rostfria rörböjar, slangar i livsmedelskvalitet, klämventiler, olika rördelar samt flera andra lösningar.
teaser_Controls
Pneumatiska styrenheter piFLOW®p
Piabs styrenheter är helt pneumatiskt styrda och har en extremt pålitlig funktion. Den pneumatiska designen eliminerar också källor till gnistbildning i systemet och förenklar samtidigt valideringsprocessen.
teaser_ElectricalControls
Elektriska styrenheter piFLOW®
Den elektriska styrenheten styr transportörens funktioner och bygger på programvara som utvecklats av Piab, vilket gör olika inställningar mer visuella via det användarvänliga HMI (Human Machine Interface).
teaser_access_others
Övrigt
Sekundära filterenheter, vakuumfilter, monteringsgördlar etc.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss