Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Livsmedelskvalitet – piFLOW®fc

Detta är en transportör som ofta används i industrier där livsmedelskvalitet är ett krav. Den har hög genomsläppsprestanda och kompakt format. Transportören används som alternativ till mekaniska transportörer där dammfri transport eller minimalt med underhåll är ett krav. En annan fördel är att pumpen är baserad på COAX®-teknologin, som är det mest energieffektiva sättet att producera vakuum. Våra livsmedelstransportörer är tillverkade av en rostfri stålkropp (ASTM 304) och tätningar i direkt produktkontakt är enligt FDA för att möta kraven från livsmedelsindustrin.


teaser_piFLOW®fc
piFLOW®fc
Samma robusta konstruktion som p- och t-serien, riktar sig till livsmedelsindustrin och andra branscher som inte kräver syrafast design av transportörerna.
teaser_Filters_p
Reservdelar piFLOW®p
Vakuumtransportören är tillförlitlig och kräver ett minimum av underhåll. Det är emellertid nödvändigt att regelbundet byta vissa av delarna för att upprätthålla maximal produktivitet.
teaser_Feeding
Tillbehör piFLOW®fc
Olika tillbehör för att optimera din vakuumtransportör.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss