Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Livsmedelskvalitet – piFLOW®f

Detta är en transportör som ofta används i industrier där livsmedelskvalitet är ett krav. Den har hög genomsläppsprestanda och kompakt format. Transportören används som alternativ till mekaniska transportörer där dammfri transport eller minimalt med underhåll är ett krav. En annan fördel är att pumpen är baserad på COAX®-teknologin, som är det mest energieffektiva sättet att producera vakuum. Kapacitet upp till 4 ton/h. Våra livsmedelstransportörer är tillverkade av en rostfri stålkropp (ASTM 304) och tätningar i direkt produktkontakt är enligt FDA för att möta kraven från livsmedelsindustrin. Piabs transportörer är ATEX Damm-certifierade. piFLOW®p och piFLOW®t är ATEX Gas-certifierade. Alla transportörer finns med antingen en ejektordriven vakuumpump eller med en mekanisk vakuumpump.


teaser_piFLOW®f
piFLOW®f
En transportör som framför allt används i industrier där livsmedelskvalitet är ett krav. Transportören används ofta som alternativ till mekaniska transportörer vid behov av dammfri transport eller enkelt underhåll. Kapacitet upp till 4 ton/h. Alla transportörer finns med antingen en ejektordriven vakuumpump eller med en mekanisk vakuumpump.
teaser_Filters_f&i
Reservdelar piFLOW®f
Vakuumtransportören är tillförlitlig och kräver ett minimum av underhåll. Det är emellertid nödvändigt att regelbundet byta vissa av delarna för att upprätthålla maximal produktivitet.
teaser_Feeding-piFLOWi-f
Tillbehör piFLOW®f
Olika tillbehör för att optimera din vakuumtransportör.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss