Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Vakuumpumpar

Piabs vakuumpumpar/vakuumgeneratorer är huvudsakligen baserade på den patenterade COAX®-teknologin . COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft. Baserade på Piabs flerstegsteknologi är COAX® cartridge mindre, effektivare och pålitligare än konventionella vakuumejektorer vilket gör det möjligt att bygga ett flexibelt, modulärt och effektivt vakuumsystem. Ett vakuumsystem baserat på COAX®-teknologin kan ge tre gånger högre vakuumflöde jämfört med konventionella system. Det innebär högre fart, hög driftsäkerhet och samtidigt reducerad energiförbrukning.


teaser-piCOMPACT-group
Kompakt/stapelbar
Kompakta/stapelbara pumpar är tryckluftsdrivna flerstegsejektorer, baserade på COAX®-teknologin, med integrerade styr- och specialfunktioner som på/av-ventiler, friblåsventiler, vakuumvakter, energibesparande funktioner med mera. De har konfigurerbara plattformar som gör det enkelt att specificera de exakta styrfunktioner som behövs för systemet.
Centralized_vacuum_ejectors-ChannelNode
Decentraliserade vakuumejektorer
piINLINE® och piSTAMP - Decentraliserade vakuumejektorer är vanligt förekommande i bil- och pressapplikationer, plockapplikationer av elektronik/halvledarkomponenter, anpassade förpackningsmaskiner, automationsutrustning till formsprutor i plastindustrin samt in- och utmatningssystem för metallbearbetningsmaskiner (bocknings-, stans- och lasermaskiner).
teaser_VGS
Kombinerad pump och sugkopp (VGS™)
Piab VGS™ - en produktgrupp där olika sugkoppar har integrerats med vakuumcartridge baserade på den patenterade COAX®-teknologin. Med hjälp av ”vakuumgripdonen” blir val, storleksbestämning och installation av vakuumsystemet enklare. Med en VGS™ får du fördelar som ett mer kostnadseffektivt och pålitligt decentraliserat vakuumsystem.
teaser_Custom_integration
Integration
Baserat på Piabs flerstegsteknik, är COAX ® cartridge mindre, effektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, som möjliggör konstruktion av ett flexibelt, modulärt och effektivt vakuumsystem.
teaser_Standard
Standard
Pumpar av standard (klassisk) modell och sträcker sig från mycket små chippumpar till pumpar med hög kapacitet. De flesta pumpar är baserade på COAX®. Ett vakuumsystem baserat på COAX®-teknologin kan ge tre gånger högre vakuumflöde jämfört med konventionella system. Det innebär högre fart, hög driftsäkerhet och samtidigt reducerad energiförbrukning.
teaser_Extra_safety
Extra säkerhet
Dessa enheter kombinerar hög säkerhet och den mest energieffektiva lösningen för täta material, COAX®-teknologin med automatisk luftsparfunktion. De har en vakuumbackventil som upprätthåller vakuumet i slutna applikationer och en integrerad energisparenhet som resulterar i nästan ingen energiförbrukning.
teaser_Chemical_resistant
Kemiskt resistent
Dessa pumpar är Piabs traditionella vakuumpumpar utvecklade för att användas inom den kemiska industrin eller i kemiskt aggressiva miljöer.
VL_top_nov15
Value Line® vakuumejektorer
Ejektor med förbättrad vakuumprestanda jämfört med motsvarande konventionella enstegsejektorer.
teaser_Pump_accessories
Pumptillbehör
Olika produktgrupper för att förbättra eller komplettera ert val av vakuumpump.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss