Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piSAVE® sense

piSAVE® sense
  • Vakuumbackventiler som möjliggör att ett fåtal sugkoppar missar objektet/objekten och fortfarande håller tillräcklig vakuumnivå i systemet med snabb svars- och frisläppstid.
  • Vakuumbackventiler skall användas i ett centraliserat system, en för varje sugkopp.
  • Vid användning av vakuumbackventiler behövs mindre vakuumpumpar och sparar energi.
  • Lämplig även för objekt med ytläckage runt sugkoppsläppen.
  • Finns i fyra storlekar med olika flödesprestanda/karakteristik att passa olika grader av läckage.
  • Ventilerna levereras separat för integrering eller monterade i ett Al-fäste med invändig och utvändig anslutning för att underlätta installationen.

Artikel


Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss