Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piSAVE® sense 03/60 (grön), 100-pack, inkl. monteringsverktyg, 0202427

67955

Artikelnummer 0202427

Produktbilden kanske inte överensstämmer med den verkliga produkten.
  • Vakuumbackventiler som möjliggör att ett fåtal sugkoppar missar objektet/objekten och fortfarande håller tillräcklig vakuumnivå i systemet med snabb svars- och frisläppstid.
  • Vakuumbackventiler skall användas i ett centraliserat system, en för varje sugkopp.
  • Vid användning av vakuumbackventiler behövs mindre vakuumpumpar och sparar energi.
  • Lämplig även för objekt med ytläckage runt sugkoppsläppen.
  • Finns i fyra storlekar med olika flödesprestanda/karakteristik att passa olika grader av läckage.
  • Ventilerna levereras separat för integrering eller monterade i ett Al-fäste med invändig och utvändig anslutning för att underlätta installationen.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Material HNBR, Termoplastisk polyuretan (TPE-U)
Pumpflöde/kopp minimum 0,06 (@ 45 -kPa) Nl/s
Pumpflöde/kopp för att stänga ventil 0,37 (@ 3 -kPa) Nl/s
Temperatur -20 – 80 °C
Ventilfärg Grön
Vikt 0,3 g
Reservdelar
Artikelnummer
piSAVE® sense Monteringsverktyg 16mm 0202589

Support/CAD/Datablad
Träning (4)
Youtube video (2)
    • Sugkoppar

      • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
      • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2020 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss