Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Fjäderfäste LC12-M0510, M5 utv., slaglängd 10, 0127104

LevelCompensators-LC

Artikelnummer 0127104

Produktbilden kanske inte överensstämmer med den verkliga produkten.
  • Kompenserar nivåskillnader i t. ex. lyftanordningar med flera sugkoppar.
  • Mindre krav på exakt positionering av vakuumhanteringsutrustning.
  • Ger en viss grad av vibrationsdämpning.
  • Mjuk placering av sugkoppen på känsliga eller tunna ytor.
  • Vridsäkrad design, lämplig för användning med ovala sugkoppar.
  • Brett sortiment av gänganslutningar och slaglängder.
Metriskt   Imperiskt
Generellt
Material SS, Al
"Max. rekommenderad Ø30mm (Area: 700mm2)
Temperatur 0 – 60 °C
Volym 0,22 cm³
Vikt 17 g
Dimensioner
Längd 5,5 mm (B)
Längd 2 17 mm (C)
Längd 3 25 mm (D)
Längd 4 9,5 mm (F)
Längd 5 4,5 mm (G)
Längd 6 4 mm (L)
Längd 7 61,5 mm (R)
Gänga M5 in
Gänga 2 M5 in (H)
Gänga 3 M12x1 in (S)
Bredd 10 mm (M)
Bredd 2 15 mm (N)
Bredd 3 10 mm (P)
Mekanisk data
Slaglängd 10 mm
Fjäderkraft 0,21 N/mm
Fjäderkraft 1,9 – 4,1 N
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
Manualer (1)
Broschyrer (1)
Certifikat (2)
White papers (1)
Träning (4)
    • Sugkoppar

      • Hur ska Piabs sugkoppar lagras?
      • Hur vet jag vilken lyftkraft som behövs?
        • Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

      • Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?
        • Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

      • Vad är DURAFLEX®?
        • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

      • Vilken sugkopp ska jag välja?
        • Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

    Begär offert

    V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

    Piab AB © 2020 Integritetspolicy

    Följ oss

    Kontakta oss